Schneider-Electric
ZCE10S51 Bild- scope
ZCE10S51
ZCE-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel, Sonderausführung
EAN Code EAN Code: 
3389119039338
HEUTE
JUL 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZCE
Typ des Frontelements Rollenstößel
Produktkompatibilität XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
Zugehöriges Gehäuse ZCT26P16
ZCD37
ZCP21M12
ZCD29M12
ZCT27G11
ZCMD29L5
ZCMD41L2
ZCD31
ZCMD21L1
ZCT21P16
ZCT25N12
ZCMD21L08R12
ZCD35
ZCMD81L2
ZCT28G11
ZCMD39L2
ZCMD69C12
ZCMD39L5
ZCD25
ZCMD61C12
ZCD21M12
ZCT27N12
ZCD26
ZCP29M12
ZCMD21M12
ZCMD25L5
ZCMD81L5
ZCT25G11
ZCMD29C12
ZCMD25L2
ZCMD29L1
ZCMD21L08U78
ZCP31
ZCT26G11
ZCMD61M12
ZCMD41L5
ZCMD21C12
ZCMD41L1
ZCMD21L2
ZCP39
ZCD27
ZCP25
ZCD28
ZCP29
ZCT27P16
ZCMD29L2
ZCMD37L5
ZCD29
ZCT26N12
ZCT28N12
ZCD39
ZCMD37L1
ZCP26
ZCMD39L1
ZCMD37L2
ZCP37
ZCP35
ZCT21G11
ZCD21
ZCP27
ZCMD81L1
ZCT28P16
ZCT21N12
ZCP28
ZCMD25L1
ZCMD21L5
ZCT25P16
ZCP21
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp Vertikalansteuerung, 1 Richtung
Zusatzmerkmale
Positive Öffnung Mit
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 10,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 2,0 cm
VPE 2 Breite 14,0 cm
VPE 2 Länge 19,0 cm
VPE 2 Gewicht 100,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 250
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,725 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate