|
|
|
ZCKE065
ZCKE-Positionsschalterkopf, Federstab, +120 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKE
|
Typ des Frontelements
|
Omnidirektionaler Betätiger
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCKJ21
ZCKJ6H7
ZCKJD35H7
ZCKJ11H7
ZCKJ1H7
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJD35
ZCKJ21H7
ZCKJ11
ZCKJD31H29
ZCKJD39
ZCKJD31
ZCKJ7H7
ZCKJ5H7
ZCKJ9
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJD37H7
ZCKJ6
ZCKJ11H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1
ZCKJD39H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ9H29
ZCKJ5
ZCKJ6H29
ZCKJ7H29
ZCKJ5H29
ZCKJD39H29
ZCKJ2
ZCKJ8H29
ZCKJD31H7
ZCKJ1H29
ZCKJ7
ZCKJ8
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Omnidirektional
|
Operatortyp
|
Federstab Federrückstellung
|
Ansatztyp
|
Multidirektionaler Ansatz
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Produktgewicht
|
0,115 kg
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
10…120 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
10…120 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Hohe Temperatur
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
125,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,324 kg