|
|
|
ZCKE235
ZCKE-Positionsschalterkopf, Rollenstößel mit Stahlrolle, +120 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKE
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCKJD31H29
ZCKJD35H29
ZCKJ4H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2
ZCKJ6H29
ZCKJD35H7
ZCKJ11H29
ZCKJD35
ZCKJ1
ZCKJ4
ZCKJD37
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJD39H7
ZCKJ5H7
ZCKJ6
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ5H29
ZCKJD31
ZCKJ1H29
ZCKJ21H7
ZCKJ8
ZCKJ41H7
ZCKJ2H7
ZCKJ8H7
ZCKJD37H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ21H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJ41
ZCKJ41H29
ZCKJ9H29
ZCKJ11H7
ZCKJ21
ZCKJD39
ZCKJ9
ZCKJ8H29
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung Metall
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Produktgewicht
|
0,195 kg
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
10…120 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
10…120 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Hohe Temperatur
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
192,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,875 kg