Schneider-Electric
 
ZCKJ11H7 Bild- scope
ZCKJ11H7
ZCKJ-Pos.sch.geh., Teilbares Geh., 1Ö/1S, Sprungf., 1/2" NPT
EAN Code EAN Code: 
3389118130425
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCKJ
Gehäusetyp Hilfschaltergehäuse
Produktkompatibilität XCKJ
Zugehöriger Kopf ZCKE64
ZCKE62
ZCKE05
ZCKE629
ZCKE66
ZCKE67
ZCKE65
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE08
ZCKE06
ZCKE619
ZCKE63
ZCKE23
Gehäusematerial Metall
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT Leitung
Anzahl der Pole 1
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anzahl von Stufen 1 1 Position
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige Ohne
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,75-2 x 1,5 mm²
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
Ansprechzeit bei offenem Eing. 0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Elektrischer Schaltkreis Typ Kontrollleuchtenmodul 2 LED AC, 110/240 V (95 - 264 V) Betriebslebensdauer: 100000 h
Breite 40 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,32 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)S
Montage
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (IK) IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C für Standardumgebung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 4,800 cm
VPE 1 Länge 8,600 cm
VPE 1 Gewicht 332,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 8,183 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months