|
|
|
ZCKJ8H29
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2S, gest. schalt., M20
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKJ
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKE619
ZCKE629
ZCKE63
ZCKE06
ZCKE66
ZCKE61
ZCKE62
ZCKE64
ZCKE08
ZCKE67
ZCKE23
ZCKE65
ZCKE05
ZCKE21
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend
|
Anzahl von Stufen
|
1 1 Position
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
|
Ansprechzeit bei offenem Eing.
|
0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Breite
|
40 mm
|
Höhe
|
77 mm
|
Tiefe
|
44 mm
|
Produktgewicht
|
0,31 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(33-34)NO
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
285,900 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,203 kg