Schneider-Electric
 
ZCKJ8H7 Bild- scope
ZCKJ8H7
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monobl.geh., 2S, gest. schalt., 1/2" NPT
EAN Code EAN Code: 
3389118130180
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCKJ
Gehäusetyp Befestigt
Produktkompatibilität XCKJ
Zugehöriger Kopf ZCKE67
ZCKE629
ZCKE05
ZCKE64
ZCKE23
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE66
ZCKE619
ZCKE08
ZCKE63
ZCKE62
ZCKE06
ZCKE65
Gehäusematerial Metall
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT Leitung
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 S
Betrieb der Kontakte Gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend
Anzahl von Stufen 1 1 Position
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige Ohne
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
Ansprechzeit bei offenem Eing. 0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 40 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,31 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)S
(33-34)NO
Montage
Schutzart (IP) IP66
Schutzart (IK) IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C für Standardumgebung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 2,0 cm
VPE 1 Länge 1,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months