|
|
|
ZCKMD39H7
ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, Sprungfunktion, 1/2" NPT
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKM
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Produktkompatibilität
|
XCKM
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKD16
ZCKD029
ZCKD10
ZCKD239
ZCKD02
ZCKD21
ZCKD109
ZCKD17
ZCKD219
ZCKD81
ZCKD06
ZCKD08
ZCKD41
ZCKD59
ZCKD91
ZCKD23
ZCKD15
ZCKD05
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Kabeleinführung
|
3 Kabeleinführungen für Pg 11 Kabelverschraubung, eine mit 1/2" NPT Adapter
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Anzahl von Stufen
|
1 1 Position
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
6 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
|
Ansprechzeit bei offenem Eing.
|
0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Breite
|
40 mm
|
Höhe
|
99 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,15 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)NC
(11-12)NO
(21-22)Ö
(23-24)NO
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
228,0 g