Schneider-Electric
 
ZCKS8H29 Bild- scope
ZCKS8H29
ZCKS-Positionsschaltergehäuse, 2S, gestuft schaltend, M20
EAN Code: 
3389110904321
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCKS
Gehäusetyp Befestigt
Produktkompatibilität XCKS
Zugehöriger Kopf ZCKD08
ZCKD59
ZCKD06
ZCKD33
ZCKD029
ZCKD55
ZCKD81
ZCKD05
ZCKD01
ZCKD31
ZCKD41
ZCKD91
ZCKD39
ZCKD34
ZCKD54
ZCKD019
ZCKD02
ZCKD49
Gehäusematerial Kunststoff
Kabeleinführung 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 2S
Betrieb der Kontakte Gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend
Anzahl von Stufen 1 1 Position
Material der Kontakte Versilberte Kontakte
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige Ohne
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Nennbetriebsstrom Ie 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 No 14 für Kontaktblock
300 V entspricht UL 508 für Kontaktblock
Ansprechzeit bei offenem Eing. 0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 40 mm
Höhe 73 mm
Tiefe 36 mm
Produktgewicht 0,08 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)NO
(31-32)NC
(21-22)NC
Montage
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (IK) IK03
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C für Standardumgebung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umweltbedingungen Standardumgebung
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,065 kg
Höhe VPE1 0,038 dm
Breite VPE1 0,042 dm
Länge VPE1 0,076 dm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months