Schneider-Electric
ZCKY18 Bild- scope
ZCKY18
ZCKY-Positionsschalterhebel, Schwenkhebel,Thermoplast
EAN Code EAN Code: 
3389110646801
HEUTE
JUN 08, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts ZCKY
Produktkompatibilität XCKJ
Zugehöriger Kopf ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (-)
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Positivöffnung Mit
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 10…120 °C für hohe Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung 10…120 °C hohe Temperatur
Umgebungseigenschaften Hohe Temperatur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 4,500 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 13,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 872,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate