|
ZCKY34
ZCKY-Pos.sch.hebel, Rollenhebel mit Metall-Wälzlagerrolle, (-25)-70 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterhebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKY
|
Produktkompatibilität
|
XCKL
XCKM
XCKS
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKD05
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rollenhebel Federrückstellung Metall (auf Kugellager montiert)
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C Standardumgebung
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,654 kg