|
|
|
ZCKY41
ZCKY-Pos.sch.hebel, Längenvers. Rollenhebel mit Kunstst.r., (-40)-70 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterhebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKY
|
Produktkompatibilität
|
XCKS
XCKL
XCKM
XCKJ
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKE05
ZCKD05
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (Längenverstellbar)
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
-40…70 °C für niedrige Temperatur
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C Standardumgebung
-40…70 °C niedrige Temperatur
|
Umgebungseigenschaften
|
Niedrige Temperatur
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,566 kg