|
|
|
ZCKY51
ZCKY-Pos.sch.hebel, Metallvierkanthebel Ø 3mm, L=125mm, (-40)-120 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterhebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCKY
|
Produktkompatibilität
|
XCKJ
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCKE05
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Federstab Federrückstellung Metall (Vierk.-Stange 3 mm, L = 125 mm)
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C für Standardumgebung
-40…70 °C für niedrige Temperatur
10…120 °C für hohe Temperatur
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C Standardumgebung
-40…70 °C niedrige Temperatur
10…120 °C hohe Temperatur
|
Umgebungseigenschaften
|
Hohe Temperatur
Niedrige Temperatur
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,545 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
57,44 kg