Schneider-Electric
ZCKZ1 Bild- scope
ZCKZ1
Deckel für Positionsschalter Baureihe XCKJ
EAN Code EAN Code: 
3389119040006
HEUTE
NOV 13, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Gehäusetyp des Grenzschalters Festes Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts XCS-L
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung
Material Metall
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 1,100 cm
VPE 1 Länge 13,200 cm
VPE 1 Gewicht 70,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 14,260 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 3200
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 236,160 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate