|
|
|
ZCMC21L5
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 5m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Vorverdrahteter Anschluss
|
Komponentenname
|
ZCMC
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCMD21
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCMD21
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
5 m
|
Draht-Isoliermaterial
|
PvR
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
435,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,753 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
101,868 kg
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
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|