Schneider-Electric
ZCMC21T7 Bild- scope
ZCMC21T7
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 7m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119623698
HEUTE
MAI 13, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Produkt- oder Komponententyp Vorverdrahteter Anschluss
Komponentenname ZCMC
Zugehöriges Gehäuse ZCMD21
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD21
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 7 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 600,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,313 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate