Schneider-Electric
ZCMC25T10 Bild- scope
ZCMC25T10
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, Halogenfrei, 10m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119632485
HEUTE
MAI 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Produkt- oder Komponententyp Vorverdrahteter Anschluss
Komponentenname ZCMC
Zugehöriges Gehäuse ZCMD25
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD25
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 18,5 cm
VPE 1 Gewicht 800,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,56 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 77,0 cm
VPE 3 Breite 60,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 73,48 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate