|
|
|
ZCMD21C12
ZCMD-Pos.sch.geh., 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE66
ZCEF2
ZCE14
ZCE62
ZCE06
ZCE09
ZCE21
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE65
ZCEG1
ZCE10
ZCE11
ZCE01
ZCE29
ZCE67
ZCE24
ZCE07
ZCE13
ZCE02
ZCE63
ZCEF0
ZCE08
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCMD
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 5-polig
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,22 A bei 50 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 50 V, AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
4 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6 cm
|
VPE 1 Länge
|
8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78 g