|
|
|
ZCMD21L1
ZCMD-Pos.sch.geh., 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion, 1m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE24
ZCE08
ZCE21
ZCE07
ZCEF0
ZCE02
ZCE13
ZCE62
ZCE65
ZCE64
ZCE01
ZCE29
ZCE09
ZCE06
ZCEG1
ZCE66
ZCE14
ZCE10
ZCEF2
ZCE63
ZCE28
ZCE27
ZCE11
ZCE67
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCMD
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbares Kabel
|
Kabellänge
|
1 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
5 x 0,75 mm²
|
Kabelisolierung
|
PvR
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
160,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,275 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
91,004 kg