Schneider-Electric
 
ZCMD21L3 Bild- scope
ZCMD21L3
ZCMD-Pos.sch.geh., 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion, 3m Kabel
EAN Code: 
3389119020398
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCMD
Design Miniatur
Gehäusetyp Befestigt
Zugehöriger Kopf ZCE29
ZCE62
ZCE13
ZCE67
ZCE08
ZCE10
ZCE07
ZCE14
ZCEF2
ZCE11
ZCE65
ZCE64
ZCE01
ZCE27
ZCE28
ZCE02
ZCE06
ZCE66
ZCE24
ZCE21
ZCE09
ZCEG1
ZCEF0
ZCE63
Gehäusematerial Zamak
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD
Elektrische Verbindung Abnehmbares Kabel
Kabellänge 3 m
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,75 mm²
Kabelisolierung PvR
Kontaktisolationsform Zb
Material der Kontakte Versilberte Kontakte
Positivöffnung Mit
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A cartridge fuse, type gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 16 mm
Produktgewicht 0,065 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 27,216 g
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months