|
|
|
ZCMD21M12
ZCMD-Pos.sch.geh., 1Ö/1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCMD
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 4-polig
|
Kontaktisolationsform
|
Za
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,1 A bei 250 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
1,5 A bei 240 V, AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
3 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60664
2,5 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,01 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
170 kg