Schneider-Electric
 
ZCMD29L1 Bild- scope
ZCMD29L1
ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö, versilberte Kontakte, Sprungfunktion, 1m Kabel
EAN Code: 
3389110299298
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCMD
Design Miniatur
Gehäusetyp Befestigt
Zugehöriger Kopf ZCE21
ZCE07
ZCEF2
ZCE08
ZCE14
ZCE63
ZCE13
ZCE11
ZCE02
ZCE24
ZCE09
ZCEG1
ZCE66
ZCE62
ZCE01
ZCE29
ZCEF0
ZCE67
ZCE10
ZCE06
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE65
Gehäusematerial Zamak
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD
Elektrische Verbindung Abnehmbares Kabel
Kabellänge 1 m
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,75 mm²
Kabelisolierung PvR
Kontaktisolationsform Zb
Material der Kontakte Versilberte Kontakte
Positivöffnung Mit
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 16 mm
Produktgewicht 0,065 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 159 g
Höhe VPE1 1,7 cm
Breite VPE1 14 cm
Länge VPE1 13 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months