Schneider-Electric
 
ZCMD61C12 Bild- scope
ZCMD61C12
ZCMD-Pos.sch.geh., 1Ö+1S, vergoldete Kontakte, Sprungfunktion, M12
EAN Code EAN Code: 
3389110299236
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCMD
Design Miniatur
Gehäusetyp Befestigt
Zugehöriger Kopf ZCE01
ZCE13
ZCE02
ZCE67
ZCE63
ZCE24
ZCE08
ZCE07
ZCE64
ZCE21
ZCEF0
ZCE10
ZCE29
ZCE66
ZCEG1
ZCE14
ZCE27
ZCE65
ZCE28
ZCE11
ZCEF2
ZCE06
ZCE62
ZCE09
Gehäusematerial Zamak
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD
Elektrische Verbindung Stecker M12, 5-polig
Kontaktisolationsform Zb
Kontaktmaterial Vergoldete Kontakte
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
[Ie] Betriebsbemessungstrom 0,22 A bei 50 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 50 V, AC-15 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 4 A
Nennisolationsspannung Ui 60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 4 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 16 mm
Produktgewicht 0,065 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 16 cm
VPE 1 Gewicht 62 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 287 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months