Schneider-Electric
 
ZCMV21M12 Bild- scope
ZCMV21M12
Positionsschalter Metallkörper NC+NO Sprungkontaktt, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119643160
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZCMD
Design Miniatur
Gehäusetyp Befestigt
Zugehöriger Kopf ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
ZCE106
ZCE016
ZCE026
Gehäusematerial Zamak
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCMD
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Kontaktisolationsform Zb
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Positivöffnung Mit
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1 A bei 24 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 24 V, AC-14 entspricht IEC 61131-2 Typ 1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 4 A
Nennisolationsspannung Ui 24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 0,025 Ohm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 800 V entspricht IEC 60664
Kurzschlussschutz 4 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 10000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Breite 30 mm
Höhe 60 mm
Tiefe 21 mm
Produktgewicht 0,065 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 17 cm
VPE 1 Gewicht 92 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,781 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate