|
|
|
ZCT28P16
ZCT-Positionsschaltergehäuse, 2S, Kompakt, gestuft schaltend, M16
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standard Kompakt
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCT
|
Design
|
Kompakt
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE21
ZCE06
ZCE14
ZCE05
ZCE66
ZCEH2
ZCE11
ZCE08
ZCE13
ZCE24
ZCE63
ZCE10
ZCE67
ZCE07
ZCE29
ZCEH0
ZCE62
ZCE01
ZCE28
ZCE65
ZCE27
ZCE02
ZCE64
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kabeleinführung
|
2 Kabeleinführungen für M16 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 4…8 mm
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 13 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 9 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Breite
|
58 mm
|
Höhe
|
51 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,085 kg
|
Montage
Produktkompatibilität
|
XCKT
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
83,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
72
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,35 kg