|
ZCY59
ZCY-Positionsschalterhebel, Runder Kunststoffhebel 6mm, L=200mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterhebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCY
|
Produktkompatibilität
|
XCKT
XCKD
XCKP
XCMD
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE01
ZCE05
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Federstab Federrückstellung thermoplastisch (runde Stange 6 mm, L = 200 mm)
|
Spuren
|
Keine Spur
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
1 cm
|
VPE 2 Breite
|
6 cm
|
VPE 2 Länge
|
28 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
230 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,84 kg