|
ZCY71
ZCY-Positionsschalterhebel, Gabelhebel mit Kunststoffrolle (1 Bahn)
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterhebel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCY
|
Produktkompatibilität
|
XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE09
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Feststell-Gabelarm mit Rollen stay put (1 Spur)
|
Spuren
|
28 mm für XCMD
32 mm für XCKD
32 mm für XCKP
32 mm für XCKT
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch eine spezifische Nocke
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur zur Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23 g