Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

ZMLPA1P2SH |
Schneider-Electric
 
ZMLPA1P2SH Bild- scope
ZMLPA1P2SH
Anzeige+Schalter ZMLP, 24 VDC, 4-20mA, PNP, Hysterese, M12
EAN CodeEAN Code: 
3389119617925
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZMLP
Zusatzmerkmale
Anzeigebereich -14,5-6000
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
Stromaufnahme <= 50 mA
Elektrische Verbindung Buchse M12, 2 Stifte
Stecker M12, 4-polig
Typ des Ausgangssignals Analog + digital
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA
Digitaler Ausgang Fester Zustand PNP, 1S/1Ö programmierbar
Schaltfunktion Hysterese
Max. Schaltstrom 200 mA
Max. Spannungsabfall 2 V
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 5…98 % des gewählten Anzeigebereichs
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkenden Druck 2…95 % des gewählten Anzeigebereichs
Minimaler Betätigungsweg 3 % des gewählten Anzeigebereichs
Beschriftung CE
Material der Vorderseite Polyester
Gehäusematerial PBT Valox
Betriebsposition Jede Position
Schutzart Verpolung
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Reaktionszeit am Ausgang <= 3 ms für Analogausgang
<= 3 ms für digitaler Ausgang
Displaytyp 4 Ziffern 7 Segmente
Lokale Signalisierung 1 LED (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
[tA] Antwortzeit 300 ms
Max. Verzögerung zuerst 100 ms
Genauigkeit <= -0,1 % des Messbereiches
Messgenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Anzeigegenauigkeit <= 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Tiefe 42 mm
Höhe 77 mm
Breite 41 mm
Produktgewicht 0,103 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 0,5 kV DC
Montage
Produktzertifizierungen cULus
Normen IEC 61000-6-4
UL 508
IEC 61000-6-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…80 °C
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 25 gn entspricht IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 4,600 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 106,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,705 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate