Schneider-Electric Sonepar
 
ABL8MEM24012 Bild- sonepar-germany
ABL8MEM24012
Getaktete Spannungsversorgung, 1-/2-phasig, 100-240VAC, 24 VDC, 1,2 A, 30 W
EAN Code: 
3389119405560
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Modicon Power Supply
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Typ der Stromversorgung Getaktete Regelung
Nominal input voltage 100-240 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2
100-240 V AC Einzelphase, Bedienpulte: N-L1
120-250 V DC
Eingangsspannungsgrenzen 85 - 264 V AC
Nennleistung in W 30 W
Ausgangsspannung 24 V DC
Stromversorgungs-Ausgangsstrom 1,2 A
Zusatzmerkmale
Eingangsschutztyp Integrierte Sicherung (nicht austauschbar)
Einschaltstrom 20 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 0,5
Wirkungsgrad 82 %
Output voltage adjustment 22,2-28,8 V einstellbar
Verlustleistung in W 6,6 W
Leistungsaufnahme 0,4 A bei 240 V
0,65 A bei 100 V
Restwelligkeit 250 mV
Ausgangsschutztyp Against short-circuits
Anschlüsse - Klemmen Für Anschluss Eingang: Klemmleisten Typ, Verbindungskapazität: 2 x 0,14-2 x 2,5 mm² AWG 26-AWG 14
Für Ausgangsleitung: Klemmleisten Typ, Verbindungskapazität: 4 x 0,14-4 x 2,5 mm² AWG 26-AWG 14
Status-LED 1 LED (grün)Ausgangsspannung:
Tiefe 59 mm
Höhe 100 mm
Breite 54 mm
Produktgewicht 0,195 kg
Ausgangskoppler Parallel
Serie
Kennzeichnung CE
Montagehalterung 35 x 7,5 mm symmetrische DIN-Schiene
Platte 2 Schrauben, Durchmesser: 4 mm
35 x 15 mm symmetrische DIN-Schiene
Betriebsart Vertikal
Montage
Normen UL 508
CSA C22.2 Nr. 60950-1
Produktzertifizierungen TUV 60950-1
EAC
RCM
KC
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
Umgebungsbedingungen EMC entspricht EN 55022 Klasse B
EMC entspricht EN 61000-6-3
EMC entspricht EN/IEC 61000-6-2
EMC entspricht EN/IEC 61204-3
Sicherheit entspricht EN/IEC 60950-1
Sicherheit entspricht SELV
Aufstellungshöhe 2000 m
Schutzart (IP) IP20 entspricht EN/IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C (without)
55…70 °C (mit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Relative Feuchtigkeit 0…90 % während des Betriebs
0…95 % bei Lagerung
Überspannungskategorie Klasse II entspricht VDE 0106-1
Spannungsfestigkeit 3000 V zwischen Eingang und Ausgang
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months