Schneider-Electric Sonepar
 
BE325- sonepar-germany
BE325-GR
APC SurgeArrest + Batterie-Backup, 325 VA, deutsch, Batterie 12V, 3.0Ah
EAN Code: 
0731304211143
APC Brand
Eigenschaften
Overview
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Allgemein
Gelieferte Ausrüstung Benutzerhandbuch
Performance multiplier 1
Number of power module 210
Number of tare power 38 W
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Size UPS version Internetworking
Arbeitsstation
UPS size WS
Value multiplier 1
Abmessungen
Kabellänge 1,83 m
Farbe Charcoal
Tiefe 9,5 cm
Höhe 11,5 cm
Montageort Front
Mounting preference No preference
Produktgewicht 4 kg
Montagevariante Nicht rackmontiert
Two post mountable 0
USB-kompatibel No
Breite 36 cm
Eingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz +/- 3 Hz
Plug standard Schuko CEE 7/7P
Eingangsspannungsgrenzen 180 - 266 V
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 4 A
Schaltstromleistung 4 A
Anzahl von Kabeln 1
Eingangsspannung 230 V
Ausgang
Nennleistung in W 185 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) 185 W
Ausgangsfrequenz 47...63 Hz synchronisiert
Topologie Standby
Wellentyp Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Nb of power socket outlets 2 Schuko CEE 7
2 Schuko CEE 7 Spitze
Curve equation Efficiency
Curve fixed loss 0,0455
Curve load maximum 100 %
Curve load minimum 5 %
Curve proportional loss 0
Curve square loss 0,002
Curve X-axis maximum 100 %
Curve test cond ID Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit Nenneingangsleistung und ohmscher Ausgangslast.
Curve X-axis minimum 0 %
Curve X-axis title Load
Curve X-axis units Percentage
Curve Y-axis maximum 100 %
Curve Y-axis minimum 50 %
Curve Y-axis title Efficiency
Curve Y-axis units Percentage
Graph display 1
Maximaler Ausgangsstrom 4 A
Output voltage 230 V
Maximum configurable power in VA 325 VA
Nennleistung in VA 325 VA
Umschaltzeit Typisch 4 ms, maximal 8 ms
Conformance
Produktzertifizierungen CE
NEMKO
Kennzeichnung GS-Zeichen
Normen EN 50091-1
EN 50091-2
Equipment protection policy Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 45 dBA
Wärmeableitung 31 Btu/h
Show note OP temperature No
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien 0
Leere Batterieschächte 0
Typische Ladedauer 24 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1
Flüssigelektrolytwert 0
Batteriespannung 12 V
Batteriekapazität 3,0 AH
Battery curve B
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? 2 W rated
Battery power in VAH 43 VAh runtime
Batterielebensdauer 3…5 Jahre
Extendable Run Time 0
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 0
Control panel LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung 310 J
Data line protection RJ11-Modem/Fax/DSL-Schutz (zweiadrige Einzelleitung)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,6 kg
Höhe VPE1 15,3 cm
Breite VPE1 46,5 cm
Länge VPE1 11,6 cm
SCC14 10731304211140
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 18,76 kg
Länge VPE2 245,11 mm
Inhaltsmenge VPE3 64
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Contractual warranty
Garantie 3 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz