Schneider-Electric Sonepar
 
BE400- sonepar-germany
BE400-GR
APC Back-UPS 400, 230 V, Deutsch & Niederländisch, Batterie 12V, 6.0Ah
EAN Code: 
0731304233367
APC Brand
Eigenschaften
Overview
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Allgemein
Gelieferte Ausrüstung Benutzerhandbuch
Vorlage für Wandmontage
Performance multiplier 1
Number of tare power 24 W
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Size UPS version Arbeitsstation
UPS size WS
Value multiplier 1
Abmessungen
Kabellänge 1,83 m
Farbe Charcoal
Tiefe 28,5 cm
Höhe 8,6 cm
Montageort Front
Mounting preference No preference
Produktgewicht 5,4 kg
Montagevariante Nicht rackmontiert
Two post mountable 0
USB-kompatibel No
Breite 23 cm
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Plug standard Schuko CEE 7/7P
Eingangsspannungsgrenzen 180 - 266 V
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 10 A
Schaltstromleistung 10 A
Anzahl von Kabeln 1
Eingangsspannung 230 V
Ausgang
Nennleistung in W 240 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) 240 W
Ausgangsfrequenz 47...63 Hz synchronisiert
50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
Topologie Standby
Wellentyp Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Nb of power socket outlets 4 Schuko CEE 7
4 Schuko CEE 7 Spitze
Curve equation Efficiency
Curve fixed loss 0,0118
Curve load maximum 100 %
Curve load minimum 2 %
Curve proportional loss 0
Curve square loss 0,001
Curve X-axis maximum 100 %
Curve test cond ID Kurvenanpassung der gemessenen Daten in Übereinstimmung mit den ENERGY STAR Test-Methode für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Eingangsspannung von 230 V/50 Hz und einer gleichmäßigen ohmschen Last (Leistungsfaktor 1,0) am Ausgang.
Curve X-axis minimum 0 %
Curve X-axis title Load
Curve X-axis units Percentage
Curve Y-axis maximum 100 %
Curve Y-axis minimum 50 %
Curve Y-axis title Efficiency
Curve Y-axis units Percentage
Graph display 1
Output voltage 230 V
Maximum configurable power in VA 400 VA
Nennleistung in VA 400 VA
Umschaltzeit Typisch 6 ms, maximal 10 ms
Conformance
Produktzertifizierungen CE
GOST
NEMKO
Equipment protection policy Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 50000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 45 dBA
Show note OP temperature No
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien 0
Leere Batterieschächte 0
Typische Ladedauer 16 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1
Flüssigelektrolytwert 0
Batteriespannung 12 V
Batteriekapazität 6,0 AH
Battery curve A
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? 6 W rated
Battery power in VAH 102 VAh runtime
Batterielebensdauer 2…5 Jahre
Extendable Run Time 0
Kommunikation & Management
Control panel LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung 310 J
Filterung Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 5 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449
Data line protection Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker)
Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 5,6 kg
Höhe VPE1 13,2 cm
Breite VPE1 30 cm
Länge VPE1 36,6 cm
SCC14 10731304233364
Inhaltsmenge VPE2 2
Gewicht VPE2 12,17 kg
Länge VPE2 381,00 mm
Inhaltsmenge VPE3 48
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Contractual warranty
Garantie 3 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union