Schneider-Electric Sonepar
 
SUA750RMI1U Bild- sonepar-germany
SUA750RMI1U
APC Smart-UPS 750 VA, USB RM 1 U, 230 V
EAN Code: 
0731304123927
APC Brand
Eigenschaften
Overview
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Allgemein
Gelieferte Ausrüstung CD mit Software
Rack-Montagehalterungen
Rack mounting support rails
Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
USB-Kabel
Number of tare power 37 W
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Abmessungen
Nummer der Rack-Einheit 1U
Farbe Schwarz
Tiefe 66 cm
Höhe 4,4 cm
Montageort Front
Mounting preference Lower
Produktgewicht 21,82 kg
Montagevariante Schrank- und Schalttafeleinbau
Two post mountable 0
USB-kompatibel Yes
Breite 43,2 cm
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard IEC 320 C14
Eingangsspannungsgrenzen 151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
Anzahl von Kabeln 1
Eingangsspannung 230 V
Ausgang
Nennleistung in W 480 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) 480 W
Oberschwingungen Less than 5 % at full load
Ausgangsfrequenz 47...53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert
57...63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert
Topologie Line interactive
Wellentyp Sinuswelle
Nb of power socket outlets 4 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
Output voltage 230 V
Maximum configurable power in VA 750 VA
Nennleistung in VA 750 VA
Conformance
Produktzertifizierungen C-Tick
CE
GOST
VDE
Normen EN 50091-1
EN 50091-2
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeableitung 130 Btu/h
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien 0
Leere Batterieschächte 0
Typische Ladedauer 2 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1
Flüssigelektrolytwert 0
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? 107 W rated
Battery power in VAH 216 VAh runtime
Extendable Run Time 0
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 1
Control panel LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
Steuerungspanel Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung 480 J
Filterung Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 25,45 kg
Höhe VPE1 19,1 cm
Breite VPE1 55,9 cm
Länge VPE1 77,5 cm
Inhaltsmenge VPE3 8
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Contractual warranty
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz