Schneider-Electric Sonepar
 
SUM1500RMXLI2U Bild- sonepar-germany
SUM1500RMXLI2U
APC Smart-UPS XL, modular, 1500 VA, 230 V, rackmontiert/Tower
APC Brand
Eigenschaften
Overview
Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
Allgemein
Gelieferte Ausrüstung CD mit Software
Installationsanleitung
Rack-Montagehalterungen
Rack mounting support rails
Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
USB-Kabel
Web/SNMP management card
Produkt Unterkategorie (Web) Network card pre-installed
Number of tare power 90 W
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Abmessungen
Nummer der Rack-Einheit 2U
Farbe Schwarz
Tiefe 67,8 cm
Höhe 8,6 cm
Montageort Front
Mounting preference Lower
Produktgewicht 46,82 kg
Montagevariante Schrank- und Schalttafeleinbau
Two post mountable 0
USB-kompatibel Yes
Breite 43,2 cm
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Plug standard IEC 320 C14
Eingangsspannungsgrenzen 151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
Anzahl von Kabeln 1
Eingangsspannung 230 V
Ausgang
Nennleistung in W 1425 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) 1425 W
Oberschwingungen Less than 5 % at full load
Ausgangsfrequenz 47...53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert
57...63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert
Topologie Line interactive
Wellentyp Sinuswelle
Nb of power socket outlets 9 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
Bypass-Art Interner bypass (automatisch und manuell)
Wirkungsgrad 95 % (Volllast)
Maximaler Ausgangsstrom 15 A
Output voltage 230 V
Maximum configurable power in VA 1500 VA
Nennleistung in VA 1500 VA
Conformance
Produktzertifizierungen C-Tick
CE
GOST
Normen EN 50091-2
EN 55022 Klasse A
EN 61000-3-2
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…9144,00 m
Geräuschpegel 55 dBA
Wärmeableitung 300 Btu/h
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp VRLA
Vorinstallierte Batterien 1
Leere Batterieschächte 0
Typische Ladedauer 3 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1
Zusätzliche Informationen Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Flüssigelektrolytwert 0
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? 199 W rated
Battery power in VAH 600 VAh runtime
Batterielebensdauer 3…5 Jahre
Battery option SUM48RMXLBP2U 1 1440 VAh
SUM48RMXLBP2U 2 2400 VAh
SUM48RMXLBP2U 3 3360 VAh
SUM48RMXLBP2U 4 4320 VAh
SUM48RMXLBP2U 5 5280 VAh
SUM48RMXLBP2U 6 6240 VAh
SUM48RMXLBP2U 8 8160 VAh
SUM48RMXLBP2U 10 10080 VAh
Extendable Run Time 1
Kommunikation & Management
Freie Steckplätze 0
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards Network management card 2 with environmental monitoring
Control panel LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: Überlast- und Bypass-Anzeigen
Steuerungspanel Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO) Optional
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung 490 J
Filterung Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 56,82 kg
Höhe VPE1 25 cm
Breite VPE1 59,6 cm
Länge VPE1 98 cm
Inhaltsmenge VPE3 8
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Contractual warranty
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz