Strømforbrug
|
100 mA ved 5 V DC
50 mA ved 24 V DC
|
Tællefrekvens
|
200 kHz
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Standard input
Latch input
|
Digital indgangslogik
|
Sink eller kilde
|
Udgangsspænding
|
24 V DC til transistor udgang
|
Udgangsspændingsgrænser
|
30 V DC
|
Udgangsstrøm
|
300 mA til hurtig output ("Q0...Q7")
|
Digital udgangslogik
|
Kilde
|
Output beskyttelse type
|
Mod overspænding og kortslutning
|
Nulstil
|
Automatisk reset
|
Lokal indikering
|
1 LED til I/O
1 LED til RUN
1 LED til ERR
|
Montagevejledning
|
Top hved type TH35-15 skinne i henhold til "IEC 60715"
Top hat type TH35-7.5 skinne i henhold til "IEC 60715"
Plate or panel med fixing kit
|
Service
|
HSC simple - funktioner tilgængelige: One shot/Modulo
HSC main single phase - funktioner tilgængelige: One shot/Modulo/Event counting
HSC main dual phase - funktioner tilgængelige: Modulo/Free-Large
Period meter - funktioner tilgængelige: Edge to Edge, Edge to Opposite
|
Tællemåde
|
2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
|
IP kapslingsklasse
|
No event
Thresholds "< 10 µs"
|
Højde
|
90 mm
|
Dybde
|
85 mm
|
Bredde
|
39 mm
|
Vægt
|
150 g
|
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
IACS E10
RCM
"UKCA"
EAC
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 1604
CSA C22.2 nr. 213
EN/IEC 61131-2:2007
UL 508
EN/IEC 61010-2-201
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
8 kV i luft i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
4 kV på kontakt i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
|
Resistance to electromagnetic fields
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
1 V/m 2 GHz...3 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV til alimentation cable i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
1 kV til Ethernet line i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
1 kV til seriel link i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
1 kV til indgang i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
1 kV til transistor output i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
|
Modstand mod inducerede forstyrrelser, induceret a
|
10 V 0.15...80 MHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
|
Elektromagnetisk stråling
|
Conducted emissions - testniveau: 120...69 dBµV/m QP ved 10…150 kHz i henhold til "EN/IEC 55011"
Conducted emissions - testniveau: 63 dBμV/m QP ved 1,5…30 MHz i henhold til "EN/IEC 55011"
Radiated emissions - testniveau: 40 dBµV/m klasse A ved 30…230 MHz i henhold til "EN/IEC 55011"
Conducted emissions - testniveau: 79...63 dBμV/m QP ved 150…1500 kHz i henhold til "EN/IEC 55011"
Radiated emissions - testniveau: 47 dBµV/m klasse A ved 230…1000 MHz i henhold til "EN/IEC 55011"
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C horisontal installation
-20…50 °C vertikal installation
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %, Uden kondensering (i operation)
10…95 %, Uden kondensering (i storage)
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 med protective cover in place
|
Forureningsgrad
|
2
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
3.5 mm ved 2…8,4 Hz til DIN-skinne
1 gn ved 8,4…200 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 2…8,4 Hz til Tavle
1 gn ved 8,4…200 Hz til Tavle
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|