|
|
|
TMSES4
Modicon TM4-udvidelsesmodul. switchmodul. 4 Ethernet porte. For TM241. TM251 kontrollere
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Modicon M262"
|
Produkttype
|
Smart kommunikationsmodul
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
"Modicon M262"
|
Strømforbrug
|
200 mA ved 24 V
|
Antal moduler pr PLC
|
1 maximum per logic controller
1 maximum per motion controller
|
Ethernetport
|
"10/100/1000 BASE-TX" - 4 port(e) RJ45
|
Services
|
Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits)
Half or full duplex
Autocrossing (MDIO)
|
Webtjenester
|
Web server
|
Kommunikationsfunktioner
|
Ethernet/IP adapter
DHCP client
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP server
SNMP client/server
FTP Client/Server
SQL client
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server
OPC UA server
DNS client
"MQTT"
"SNTP"
"TLS"
|
Protokol til kommunikationsport
|
Ethernet
|
Lokal indikering
|
For PWR: 1 LED (grøn)
For "MOD STS": 1 LED
For "ETH": 1 LED
|
Montagevejledning
|
Top hved type TH35-15 skinne i henhold til "IEC 60715"
Top hat type TH35-7.5 skinne i henhold til "IEC 60715"
Plate or panel med fixing kit
|
Bredde
|
60 mm
|
Højde
|
100 mm
|
Dybde
|
88,3 mm
|
Miljø
Standarder
|
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 antal 61010-1
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
CSA C22.2 nr. 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
-
|
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
RCM
EAC (pending)
Achilles
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV på air i henhold til IEC 61000-4-2
|
Resistance to electromagnetic fields
|
10 V/m 80 MHz...1 GHz i henhold til IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz i henhold til IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4 (power lines)
1 kV i henhold til IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
1 kV i henhold til IEC 61000-4-4 (seriel link)
1 kV i henhold til IEC 61000-4-4 (indgang)
1 kV i henhold til IEC 61000-4-4 (transistor output)
|
Modstand mod inducerede forstyrrelser, induceret a
|
10 V 0.15...80 MHz i henhold til IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz i henhold til Marine specificatipå (LR, ABS, DNV, GL)
10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) i henhold til Marine specificatipå (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetisk stråling
|
Conducted emissions - testniveau: 120...69 dBµV/m QP power lines) ved 10…150 kHz i henhold til IEC 55011
Conducted emissions - testniveau: 63 dBμV/m QP power lines) ved 1,5…30 MHz i henhold til IEC 55011
Radiated emissions - testniveau: 40 dBµV/m A ved 30…230 kHz i henhold til IEC 55011
Conducted emissions - testniveau: 79...63 dBμV/m QP power lines) ved 150…1500 kHz i henhold til IEC 55011
Radiated emissions - testniveau: 47 dBµV/m A ved 230…1000 MHz i henhold til IEC 55011
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C horisontal installation
-20…50 °C vertikal installation
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %, Uden kondensering (i operation)
10…95 %, Uden kondensering (i storage)
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
3.5 mm ved 2…8,4 Hz til symmetrisk skinne
1 gn ved 8,4…200 Hz til symmetrisk skinne
3.5 mm ved 2…8,4 Hz til Tavlemontage
1 gn ved 8,4…200 Hz til Tavlemontage
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,8 cm
|
Package 1 Length
|
16,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
522,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,9 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|