Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

020S0840 |
Schneider-Electric
020S0840 Billede - Schneider-electric
020S0840
LK FUGA® dåse afbryderskruer skrue TORX10 40 x 3mm
El-nr.El-nr.: 
1039015298
EAN-nrEAN-nr: 
5703302169622
Egenskaber
Produktserie LK FUGA
Sortiment LK FUGA
Produkttype Skrue
Skruehovedtype Torx
Farve Stål
Farve Stål
Produktinformationer
Skruelængde 40 mm
Materiale Galvaniseret Stål
Antal pr. Sæt 100
Skruediameter 3 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE