|
|
|
1005008
Plug TP 2B-100 brun
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Vægplug
|
Enheds forkortelse
|
TP
|
Enhedens anvendelse
|
Lette emner
|
Borediameter
|
8 mm beton
8 mm mursten
7 mm letbeton
|
Minimum boredybde
|
45 mm
|
Skruediameter
|
5…6 mm
|
Materiale
|
PEHD (polyethylene high density)
|
Produktinformationer
Belastning
|
Klippe: 1,2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,8 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,7 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,4 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 0,25 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 0,1 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Belastning
|
Klippe: 120 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 80 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 70 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 40 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Klippe: 25 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Udtræksværdi: 10 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
|
Farve
|
Brun
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-50…80 °C
|
Diameter
|
8 mm
|
Længde
|
40 mm
|
Miljø
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Vægt
|
0,00138 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,600 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|