Schneider-Electric
 
13978 Billede - Schneider-electric
13978
Kaedra - Kapsling 1x8 moduler IP65
El-nr.: 
3316139785
EAN-nr: 
3303430139782
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Kaedra
Produkttype Vejrfast kapsling
Kapslingstype Mini kapsling til modular enhed
Tilbehør inkluderet i kapsling 1 mærkningssæt
Montage plade beskrivelse Slottet
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Antal 18 mm moduler pr. række 8
Antal 18 mm moduler 8
Antal vandrette rækker 1
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Dobbel insulation
Medfølgende udstyr 1 mærkesæt
Fronttype Transparent
Effekttab i W 15 W
[In] mærkestrøm 63 A
Skinnetype DIN
Antal udslagsblanketter PG og ISO 5
Beskrivelse af låsemuligheder Ekstra nøglelås
Kasplingsmateriale Selvslukkende polymer
Bredde 195 mm
Højde 200 mm
Dybde 112 mm
Indvendig dybde 56 mm
Farve Dør: transparent grøn
Kapsling/tavle: lysegrå (RAL 7035)
miljø
Standarder IEC 60695-2-1
IEC 60529
IEC 60439-3
IEC 670
EN 50262
EN 50102
Brandmodstand 650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV resistent: klasse 3 i henhold til ISO 4582:2010
Ultraviolet nedbrydningstest i henhold til ISO 4892-2:2013
Overspændingskategori II
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 630 g
Forpakning 1 højde 11 cm
Forpakning 1 bredde 19,4 cm
Forpakning 1 længde 19,6 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 6
Forpakning 2 vægt 4,1 kg
Forpakning 2 højde 21,7 cm
Forpakning 2 bredde 34,6 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 144
Forpakning 3 vægt 113,52 kg
Forpakning 3 højde 80 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager