|
|
|
15125
Voltmeteromsk. CMV 10A 7 still.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iCM
|
Produkttype
|
Drejeafbryder
|
Enheds forkortelse
|
iCMV
|
Enhedens anvendelse
|
Voltmeter selector
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 440 V AC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
10 A
|
Betjening
|
Drejehåndtag 7 positioner
|
Mærkning
|
L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
60 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Mekanisk holdbarhed
|
2000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Lukket skrue jumper terminal - <= 1.5 mm2
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 fronten:
IP20 terminaler:
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
76,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
80
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,636 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|