Schneider-Electric
15335 Billede - Schneider-electric
15335
Kontaktur IH mek. 24h 16A 1CO
El-nr.: 
3323153356
EAN-nr: 
3303430153351
Schneider Electric
Egenskaber
Range of product Acti 9
Produktnavn "Acti 9 IH"
Enheds forkortelse IH
Produkttype Mekanisk tid switch
Antal kanaler 1
Funktioner Manual tid changeover
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Bygning
Belastningstype Parallel-korrigeret lysstofrør 5 x "58 W"
Parallel-korrigeret lysstofrør 7 x 40 W
Parallel-korrigeret lysstofrør 2 x 100 W
230 V AC halogenlampe 1000 W
230 V AC glødepære 1000 W
Lampe "700 VA"
Kompakte lysstofrør "150 W"
LED lamp "< 2 W" "30 W"
LED lamp "> 2 W" 300 W
Cyklus varighed 24 timer
Maks antal koblinger 48 på - 48 off
Minimumsintervaller 15 min
Indstillingsmåde Manual tid changeover
Målenøjagtighed +/- 1 s/dag 20 °C
Strømforbrug 0,5 W
Maksimum sluttestrøm 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC ved 50 Hz
Montage tilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Farve Hvid (RAL 9003)
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler
Bredde 18 mm
Højde 90 mm
Dybde 66 mm
Vægt 0,097 kg
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -25…50 °C
IP kapslingsklasse Terminaler: IP20 B
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 94 g
Forpakning 1 højde 2,2 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 længde 10,3 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 150
Forpakning 2 vægt 14,622 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager