|
|
|
15609
Timetæller CH 48x48mm 12/36VDC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Enheds forkortelse
|
CH
|
Produkttype
|
Timetæller
|
Serien passer med
|
Prisma (Prisma P) dør
Prisma (Prisma G) dør
|
Måletype
|
Betjening tid
|
Displaytype
|
Elektromagnetisk 7 tal, antal decimaler = 2
|
Produktinformationer
Nulstil
|
Uden
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
12...36 V DC
|
Effektforbrug i VA
|
0,02 VA ved 12 V
0,3 VA ved 36 V
|
Montage tilbehør
|
Fronten
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Fronten: IP65
|
Bredde
|
48 mm
|
Højde
|
48 mm
|
Dybde
|
39 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
60,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
96
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,2 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|