|
|
|
16013
Amperemeterskala analog skala - 0..600 A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
AMP
|
Produkttype
|
Dial
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
600/5
|
Skalatype
|
62 mm over 90°
|
Montage tilbehør
|
Fronten
|
Produktinformationer
Måletype
|
Strøm
|
Skala
|
0-600 A
|
Miljø
Højde
|
72 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
8,7 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
8,7 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
112,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,607 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|