|
|
|
16030
Amperemeter AMP u/skala x/5A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Enheds forkortelse
|
iAMP
|
Produkttype
|
Amperemeter
|
Serien passer med
|
Prisma (Prisma P) dør
Prisma (Prisma G) dør
|
Teknologitype
|
Ferromagnetic
|
Skalatype
|
Pseudo-linear skala over 90°
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Produktinformationer
Måletype
|
Strøm
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1.5
|
Strømforbrug
|
1,1 VA
|
Effektforbrug i VA
|
1,1 VA
|
Overbelastningsmodstand
|
1.2 In, permanent
"10 In", 5 s
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Bredde
|
70 mm
|
Højde
|
83 mm
|
Dybde
|
66 mm
|
Temperaturdrift
|
+/- 0.03 %/°C
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrækkestiv 1,5…6 mm²
|
Miljø
Standarder
|
"IEC 60051-1"
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Reference temperatur
|
"23 °C"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
154,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
45
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,36 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|