|
|
|
16041
Amperemeterskala analog skala - 0..600 A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
IAMP
|
Produkttype
|
Dial
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
600/5
|
Skalatype
|
Pseudo-linear skala over 90°
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Produktinformationer
Måletype
|
Strøm
|
Skala
|
0-600 A
|
Miljø
Højde
|
83 mm
|
Bredde
|
70 mm
|
Dybde
|
66 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
7,800 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
2,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
40,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,287 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
|
|