|
|
|
16075
Voltmeter VLT PowerLogic - 96 x 96 - ferromagnetisk - 0..500 V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Enheds forkortelse
|
VLT
|
Produkttype
|
Voltmeter
|
Serien passer med
|
Prisma (Prisma P) dør
Prisma (Prisma G) dør
|
Skala
|
"0-500 V"
|
Teknologitype
|
Ferromagnetic
|
Skalatype
|
80 mm over 90°
|
Montage tilbehør
|
Fronten
|
Produktinformationer
Måletype
|
Voltage
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1.5
|
Strømforbrug
|
3 VA
|
Effektforbrug i VA
|
3 VA
|
Overbelastningsmodstand
|
1.2 Un, permanent
"2 Un", 5 s
|
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Driftsstilling
|
30°/vertikal
|
Bredde
|
96 mm
|
Højde
|
96 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Temperaturdrift
|
+/- 0.003 %/°C
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61000-4
"IEC 60051-1"
IEC 61010-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP52
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Reference temperatur
|
"23 °C"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
282,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,83 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|