Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

169A8137 |
Schneider-Electric
169A8137 Billede - Schneider-electric
169A8137
Glat afdækningssvøb til brug på de steder, hvor skabet er monteret udvendig på væg. Monteres ved hjælp af 6 selvskærende skruer.
El-nr.El-nr.: 
1016008150
EAN-nrEAN-nr: 
5703302170222
Egenskaber
Produktserie LK
Produkttype Beskyttelsesdæksel
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for beskyttelse
Farve Mørkegrå
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Aluzinc pulverlakeret
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 18,0 cm
Pakke 1 Længde 25,0 cm
Package 1 Length 61,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,1 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DK