Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
8 x In
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
37,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 500 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 250 V DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
Manual tripping test
|
Lokationsindikator
|
ON/OFF indikation
Trip indikator
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Montageposition
|
Lodrette
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Ja
|
Antal moduler á 9 mm
|
6
|
Højde
|
103 mm
|
Dybde
|
81 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Vægt
|
0,48 kg
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Integreret padlåsing
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker1,5…50 mm² stiv
Type klemrækker1…35 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
20 mm
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|