|
|
|
2021012
Clips TC 5-7, 100 stk, hvid, rund, Ø1,2/20/12mm søm i hærdet og el-forzinket stål
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thorsman
|
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Sømclips
|
Enheds forkortelse
|
TC
|
Enhedens anvendelse
|
Installation af rundt kabel
|
Cable type
|
Rundt kabel 5...7 mm
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Medfølgende udstyr
|
Søm
|
Sømdiameter
|
1,2 mm
|
Længde
|
20 mm
|
Indbygningsdybde
|
12 mm
|
Produktinformationer
Farve
|
Hvid (NCS 0500)
|
Materiale
|
Clips: PP (polypropylen)
Søm: el-galvaniseret hærdet stål
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
Slagfast
UV resistent
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Vægt
|
0,00037 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,6 cm
|
Package 1 Length
|
1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,435 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|