|
|
|
2042034
Clips TC 10-14, 100 stk, grå, rund, Ø2/30/17mm søm i hærdet og el-forzinket stål
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thorsman
|
Produktserie
|
Thorsman
|
Produkttype
|
Sømclips
|
Enheds forkortelse
|
TC
|
Enhedens anvendelse
|
Installation af rundt kabel
|
Cable type
|
Rundt kabel 10...14 mm
|
Installationstype
|
Indendørs
|
Medfølgende udstyr
|
Søm
|
Sømdiameter
|
2 mm
|
Længde
|
30 mm
|
Indbygningsdybde
|
17 mm
|
Produktinformationer
Farve
|
Lysegrå (NCS 2502-Y)
|
Materiale
|
Clips: PP (polypropylen)
Søm: el-galvaniseret hærdet stål
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
UV resistent
Slagfast
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 100
|
Vægt
|
0,0014 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,500 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,100 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Højde
|
5,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
155,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S04
|
Antal enheder i pakke 3
|
10000
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
16,150 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|