Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

210A84151L |
Schneider-Electric
 
210A84151L Billede - Schneider-electric
210A84151L
LK stikkontaktdåse 5 udtag u. jord med afbryder og glimlampe. 1.5m ledning DK stikprop koksgrå
El-nr.El-nr.: 
1028008054
EAN-nrEAN-nr: 
5703302169325
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie LK
Sortiment LK
Produkttype Bageste tilslutningstråd
Antal stikkontakter 5 rund
Produktinformationer
Konfiguration af udtag 2P
Signallampe LED
Kabellængde 1,5 m
Farve Sort
Antal pr. Sæt Sæt med 1
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
Mærkestrøm [In] 16 A
Yderligere oplysninger for stikkontakt Skodder
Maksimal slutteevne 3680 W
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 5,7 cm
Package 1 Length 35,0 cm
Pakke 1 Vægt 470,0 g
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 128
Pakke 2 Højde 75,0 cm
Pakke 2 Bredde 80,0 cm
Pakke 2 Længde 60,0 cm
Pakke 2 Vægt 71,18 kg
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 16
Pakke 3 Højde 28,0 cm
Pakke 3 Bredde 29,5 cm
Pakke 3 Længde 35,0 cm
Pakke 3 Vægt 7,835 kg
Bæredygtighed
SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 38
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager