Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

210A86151L |
Schneider-Electric
 
210A86151L Billede - Schneider-electric
210A86151L
LK stikkontaktdåse 5 udtag u. jord med afbryder og glimlampe. 1.5m ledning DK stikprop 2 USB koksgrå
El-nr.El-nr.: 
1028008096
EAN-nrEAN-nr: 
5703302169363
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie LK
Sortiment LK
Produkttype Bageste tilslutningstråd
Antal stikkontakter 5 rund
Produktinformationer
Konfiguration af udtag 2P
Signallampe LED
Kabellængde 1,5 m
Farve Sort
Antal pr. Sæt Sæt med 1
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V
Mærkestrøm [In] 16 A
Yderligere oplysninger for stikkontakt Skodder
Maksimal slutteevne 3680 W
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,5 cm
Pakke 1 Længde 13,6 cm
Package 1 Length 41,5 cm
Pakke 1 Vægt 591,0 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 24
Pakke 2 Højde 21,5 cm
Pakke 2 Bredde 40,5 cm
Pakke 2 Længde 31,0 cm
Pakke 2 Vægt 14,499 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 96
Pakke 3 Højde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 60,0 cm
Pakke 3 Vægt 66,496 kg
Bæredygtighed
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 53
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager